Ohjaustarvike AMJK1 JOUSIKIINNIKEPARI
Ensto Monix
ENSTO
Ohjaustarvike AMJK1 JOUSIKIINNIKEPARI
REF. AMJK1
4364170
GTIN.
6418584168346
Ohjaustarvike AMJK1 JOUSIKIINNIKEPARI
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 20 mm |
---|---|
Leveys | 65 mm |
Korkeus | 15 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO