Ohjaustarvike AMJK1 Ripustuskoukkupari
Ensto Monix
ENSTO
Ohjaustarvike AMJK1 Ripustuskoukkupari
REF. AMJKSH
4361441
GTIN.
6438100407223
Ohjaustarvike AMJK1 Ripustuskoukkupari
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Lisätarvike | Kyllä |
Varaosa | Ei |
Läpinäkyvä | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
---|---|
Pituus | 40 mm |
Leveys | 65 mm |
Korkeus | 60 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO