![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-AMJK3V-WEB-R.jpg)
Ohjaustarvike AMJK3V JOUSIKIINNIKEPARI VA
Ensto Monix
ENSTO
Ohjaustarvike AMJK3V JOUSIKIINNIKEPARI VA
REF. AMJK3V
4360083
GTIN.
6410043600831
Ohjaustarvike AMJK3V JOUSIKIINNIKEPARI VA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 20 mm |
---|---|
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 15 mm |