Ohjaustarvike JOUSIKIINNIKEPARI MEK70
Ensto Navi
ENSTO
Ohjaustarvike JOUSIKIINNIKEPARI MEK70
REF. NAVIJK2
4261365
GTIN.
6438100436421
Ohjaustarvike JOUSIKIINNIKEPARI MEK70
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 20 mm |
---|---|
Leveys | 65 mm |
Korkeus | 15 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO