Optinen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
Ensto AVR254
ENSTO
Optinen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
REF. AVL41
4117594
GTIN.
6418677601651
Optinen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Pituus | 340 mm |
Leveys | 340 mm |
Korkeus/syvyys | 98 mm |
Halkaisija | 400 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO