Optinen lisätarvike AVR320 valaisimille, valkoinen
Ensto AVR320
ENSTO
Optinen lisätarvike AVR320 valaisimille, valkoinen
REF. AVL46
4117672
GTIN.
6418677619984
Optinen lisätarvike AVR320 valaisimille, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Pituus | 400 mm |
Leveys | 400 mm |
Korkeus/syvyys | 121 mm |
Halkaisija | 400 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO