Osmoz kalustamaton muovikotelo - IP 66 - IK 07 - 1 aukko - keltainen kansi
Osmoz
Legrand
Osmoz kalustamaton muovikotelo - IP 66 - IK 07 - 1 aukko - keltainen kansi
REF. LG-024201
2301261
GTIN.
3245060242015
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Ohjainpaikkojen lukumäärä | 1 |
---|---|
Rungon rakenne | pinta-asennettava kotelo |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Kotelon laatuluokka | muu |
Aukon halkaisija | 22.5 mm |
Kotelon kannen väri | keltainen |
Kotelointiluokka (IP) | IP67 |
Kotelointiluokka (NEMA) | 4X |
---|---|
Leveys | 74 mm |
Korkeus | 74 mm |
Syvyys | 47.9 mm |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Halogeeniton | Kyllä |