![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022966-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - 2xNO/NC + pidin 3 asentoa
Osmoz
Legrand
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - 2xNO/NC + pidin 3 asentoa
REF. LG-022966
2301123
GTIN.
3245060229665
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
---|---|
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 2 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 2 |
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V | 3 A |
Sähköisen liitännän tyyppi | ruuviliitäntä |
---|---|
Malli / Tyyppi | yläasennus ja integroitavissa |
Asennustapa | edestä kiiinnitettävä |