![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022981-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaistu - 2 NO/NC - punainen - 12-24 V~/=
Osmoz
Legrand
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaistu - 2 NO/NC - punainen - 12-24 V~/=
REF. LG-022981
2301133
GTIN.
3245060229818
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Integroitu muuntaja | Ei |
---|---|
Sisältää jännitteenalennusvastuksen | Kyllä |
Sisältää lampun | Kyllä |
Sisältää diodin | Kyllä |
Lampunpidin | ei ole |
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ | 10.8-26.4 V |
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ | 10.8-26.4 V |
Mitoitusjännite Ue, DC | 10.8-26.4 V |
---|---|
Ohjausjännitteen tyyppi | AC/DC |
Valonlähteen tyyppi | LED |
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa | ruuviliitäntä |
Lampun väri | punainen |
Kiinnitystapa | edestä kiiinnitettävä |