![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023013-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaistu - NO+NC - valkoinen - 230 V~
Osmoz
Legrand
Osmoz kosketinelementti ja runko - valaistu - NO+NC - valkoinen - 230 V~
REF. LG-023013
2301150
GTIN.
3245060230135
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Integroitu muuntaja | Ei |
---|---|
Sisältää jännitteenalennusvastuksen | Kyllä |
Sisältää lampun | Kyllä |
Sisältää diodin | Kyllä |
Lampunpidin | ei ole |
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ | 195.5-264.5 V |
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ | 195.5-264.5 V |
---|---|
Ohjausjännitteen tyyppi | AC |
Valonlähteen tyyppi | LED |
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa | ruuviliitäntä |
Lampun väri | valkoinen |
Kiinnitystapa | edestä kiiinnitettävä |