![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024273-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz LED-runko - koteloihin - valaistu - sininen - 230 V~
Osmoz
Legrand
Osmoz LED-runko - koteloihin - valaistu - sininen - 230 V~
REF. LG-024273
2301282
GTIN.
3245060242732
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Integroitu muuntaja | Ei |
---|---|
Sisältää jännitteenalennusvastuksen | Kyllä |
Sisältää lampun | Kyllä |
Sisältää diodin | Kyllä |
Lampunpidin | ei ole |
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ | 195.5-264.5 V |
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ | 195.5-264.5 V |
---|---|
Ohjausjännitteen tyyppi | AC |
Valonlähteen tyyppi | LED |
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa | ruuviliitäntä |
Lampun väri | sininen |
Kiinnitystapa | lattiaan kiinnitettävä |
Lataukset
4 dokumentit
Sopimus
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Ympäristöseloste
Sopimus
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Sopimus
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
VALITSE TOIMINTO