Osmoz merkkivalo - sininen
Osmoz
Legrand
Osmoz merkkivalo - sininen
REF. LG-024163
2301248
GTIN.
3245060241636
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Upotettavien merkkivalojen määrä | 0 |
---|---|
Linssin väri | sininen |
Linssin muoto | pyöreä |
Reiän halkaisija | 22.5 mm |
Etu renkaalla | Ei |
---|---|
Linssin malli | litteä |
Kotelointiluokka (IP), edestä | IP66 |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
4 dokumentit
Sopimus
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Sopimus
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Sopimus
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Sopimus
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
VALITSE TOIMINTO