![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023950-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz valaisematon avainväännin - 2-asentoinen palautumaton 45°
Osmoz
Legrand
Osmoz valaisematon avainväännin - 2-asentoinen palautumaton 45°
REF. LG-023950
2301204
GTIN.
3245060239503
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kytkentäsentojen määrä | 2 |
---|---|
Ohjauselementin tyyppi | avain |
Valaistavissa | Ei |
Ohjauselementin väri | hopea |
Merkkivalolinssin väri | muu |
Linssin muoto | pyöreä |
Reiän halkaisija | 22.5 mm |
Kytkentätoiminnon lukitus | Kyllä |
Jousipalautus | Ei |
Etu renkaalla | Kyllä |
---|---|
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali | muovi |
Ohjauskalusteen kehyksen väri | kromi |
Kotelointiluokka (IP), edestä | IP66 |
Iskunkestävyysluokka | IK05 |
Käyttölämpötila | -25-70 °C |
Varastointilämpötila | -40-70 °C |
Halogeeniton | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
3 dokumentit
Sopimus
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Sopimus
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Sopimus
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
VALITSE TOIMINTO