![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023813-LEGRAND-1000.jpg)
Osmoz valaisematon painike - palautuva - matala - IP67 - musta
Osmoz
Legrand
Osmoz valaisematon painike - palautuva - matala - IP67 - musta
REF. LG-023813
2301166
GTIN.
3245060238131
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Painikkeen väri | musta |
---|---|
Ohjainpaikkojen lukumäärä | 1 |
Linssin muoto | pyöreä |
Reiän halkaisija | 22.5 mm |
Painikkeen tyyppi | korkea |
Valaistavissa | Ei |
Sisältää suojakannen/-kuvun | Ei |
Merkinnällä | Ei |
---|---|
Kytkentätoiminnon lukitus | Ei |
Jousipalautus | Kyllä |
Etu renkaalla | Ei |
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali | muovi |
Ohjauskalusteen kehyksen väri | muu |
Kotelointiluokka (IP), edestä | IP67 |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
4 dokumentit
Sopimus
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Ympäristöseloste
Sopimus
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
Sopimus
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
VALITSE TOIMINTO