Osmoz valaisematon sienipainike - palautumaton - avaimella vapautuva - punainen Ø40
Osmoz
Legrand
Osmoz valaisematon sienipainike - palautumaton - avaimella vapautuva - punainen Ø40
REF. LG-023891
2301182
GTIN.
3245060238919
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Painikkeen väri | punainen |
---|---|
Linssin muoto | pyöreä |
Suojan halkaisija | 40 mm |
Reiän halkaisija | 22.5 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
Kotelointiluokka (NEMA) | 4X |
Painikkeen tyyppi | korkea |
Valaistavissa | Ei |
Kytkentätoiminnon lukitus | Kyllä |
---|---|
Jousipalautus | Ei |
Etu renkaalla | Ei |
Soveltuu hätä/seis-käyttöön | Ei |
Avausmenetelmä | avaimella vapautettava |
Käyttölämpötila | -25-70 °C |
Varastointilämpötila | -40-70 °C |
Halogeeniton | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
3 dokumentit
Sopimus
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Sopimus
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Sopimus
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
VALITSE TOIMINTO