Ovi Koko 258 x 366 mm
Ensto Cubo N
ENSTO
Ovi Koko 258 x 366 mm
REF. NID3040
3440994
GTIN.
6438100124304
Ovi Koko 258 x 366 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | sisäovi |
---|---|
Ikkunallinen ovi | Ei |
Leveys | 300 mm |
Korkeus | 400 mm |
Syvyys | 20 mm |
EMC-versio | Ei |
---|---|
Materiaali | muovi |
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |