Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 1,5 mm² - musta - pääteholkkikampa
Starfix
Legrand
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 1,5 mm² - musta - pääteholkkikampa
REF. LG-037664
1920136
GTIN.
3245060376642
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Rakennetyyppi | vakio |
---|---|
Nimellispoikkipinta-ala | 1.5 mm² |
Holkin pituus | 8 mm |
Eristetty | Kyllä |
Eristemateriaali | polypropeeni |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | musta |
---|---|
Materiaali | kupari |
Pinnan suojaus | tinattu |
Oikosulkusuojatuille kaapeleille | Kyllä |
Tunnistemerkinnällä | Ei |
Kelapakkaus | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO