Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 16 mm² - valkoinen - yksittäiset
Starfix
Legrand
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 16 mm² - valkoinen - yksittäiset
REF. LG-037670
1920141
GTIN.
3245060376703
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Rakennetyyppi | vakio |
---|---|
Nimellispoikkipinta-ala | 16 mm² |
Holkin pituus | 12 mm |
Eristetty | Kyllä |
Eristemateriaali | polypropeeni |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | valkoinen |
---|---|
Materiaali | kupari |
Pinnan suojaus | tinattu |
Oikosulkusuojatuille kaapeleille | Kyllä |
Tunnistemerkinnällä | Ei |
Kelapakkaus | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO