Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 2,5 mm² - harmaa - pääteholkkikampa
Starfix
Legrand
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 2,5 mm² - harmaa - pääteholkkikampa
REF. LG-037666
1920137
GTIN.
3245060376666
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Rakennetyyppi | vakio |
---|---|
Nimellispoikkipinta-ala | 2.5 mm² |
Holkin pituus | 8 mm |
Eristetty | Kyllä |
Eristemateriaali | polypropeeni |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | harmaa |
---|---|
Materiaali | kupari |
Pinnan suojaus | tinattu |
Oikosulkusuojatuille kaapeleille | Kyllä |
Tunnistemerkinnällä | Ei |
Kelapakkaus | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO