Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 50 mm² - sininen - yksittäiset
Starfix
Legrand
Pääteholkki Starfix eristetty - poikkipinta 50 mm² - sininen - yksittäiset
REF. LG-037678
1920145
GTIN.
3245060376789
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Rakennetyyppi | vakio |
---|---|
Nimellispoikkipinta-ala | 50 mm² |
Holkin pituus | 20 mm |
Eristetty | Kyllä |
Eristemateriaali | polypropeeni |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | sininen |
---|---|
Materiaali | kupari |
Pinnan suojaus | tinattu |
Oikosulkusuojatuille kaapeleille | Kyllä |
Tunnistemerkinnällä | Ei |
Kelapakkaus | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO