Päätykappale 25x32x54 PVC
MP Cable Ladders Steel
Private Label
Päätykappale 25x32x54 PVC
REF. MP-6910-10
1474512
GTIN.
7394333399034
Päätykappale 25x32x54 PVC
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuu | muu |
---|---|
Malli / Tyyppi | pääty |
Pituus | 54 mm |
Leveys | 32 mm |
Syvyys | 25 mm |
---|---|
Materiaali | muovi |
Väri | punainen |