Päätykappale DLPLUS 20X12,5 VAL PVC
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Päätykappale DLPLUS 20X12,5 VAL PVC
REF. LG-031202
1473230
GTIN.
3245060312022
Päätykappale 20x12,5 mm DLPlus-johtolistaan.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vasen/oikea |
---|---|
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Kiinnitystapa | napsautettava |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
Suojakalvolla | Ei |
Leveys | 23 mm |
Korkeus | 14 mm |
Syvyys | 35 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO