Skip to main content
Logo print

Päätykappale DLPLUS PÄÄTY 20X12,5 MUS PVC

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Päätykappale DLPLUS PÄÄTY 20X12,5 MUS PVC

REF. LG-601022 1473375 GTIN. 3414972278911

Päätykappale 20x12,5 mm DLPlus-johtolistaan, musta.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi vasen/oikea
Materiaali muovi
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Kiinnitystapa napsautettava
Väri musta
Suojakalvolla Ei
Leveys 20 mm
Korkeus 12.5 mm
Syvyys 35 mm

Lataukset

2 dokumentit
Käyttöohje
104870237-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Tekninen esite
F03449EN-02.pdf pdf (0.81 Mo)

Acquia Team testing 08 Aug 2024