Painike KNX F40 lisäpainike 2-kan/6-toim.
Jung KNX Products
ENSTO
Painike KNX F40 lisäpainike 2-kan/6-toim.
REF. 4092TSEM
2818189
GTIN.
4011377053557
Painike KNX F40 lisäpainike 2-kan/6-toim.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Muut väyläjärjestelmät | ei ole |
Asennustapa | uppoasennus |
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella | Ei |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
Ohjauspisteiden määrä | 4 |
---|---|
LED-indikoinnilla | Ei |
Merkintäalueella | Ei |
Sisältää näytön | Ei |
Materiaali | muovi |
Väri | valkoinen |
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen | Ei |
Infrapunatunnistimella | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO