Painike KNX F40 vivut, 1 vipu, valkoinen
Jung KNX Products
ENSTO
Painike KNX F40 vivut, 1 vipu, valkoinen
REF. LS401TSAWW
2818054
GTIN.
4011377044098
Painike KNX F40 vivut, 1 vipu, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | yksiosainen painike |
---|---|
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Kohomerkintä (esteettömyys) | Ei |
Käyttö | muu |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Kiinnitystapa | kytkentä (pika) |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | muu |
---|---|
Pintamateriaali | kiiltävä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Merkintäalueella | Ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |