Painike KNX F40 vivut Compact, teräs
Jung KNX Products
ENSTO
Painike KNX F40 vivut Compact, teräs
REF. ES4093TSA
2818505
GTIN.
4011377049567
Painike KNX F40 vivut Compact, teräs
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Kohomerkintä (esteettömyys) | Ei |
Käyttö | muu |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Kiinnitystapa | kytkentä (pika) |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | ruostumaton teräs |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | muu |
---|---|
Pintamateriaali | matta |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | ruostumaton teräs |
RAL-numero (vastaava) | 9006 |
Merkintäalueella | Ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |