Painike KNX F50 vivut, 2 vipua,teräs
Jung KNX Products
ENSTO
Painike KNX F50 vivut, 2 vipua,teräs
REF. ES2501TSA
2818049
GTIN.
4011377109605
Painike KNX F50 vivut, 2 vipua,teräs
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | yksiosainen painike |
---|---|
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Kohomerkintä (esteettömyys) | Ei |
Käyttö | muu |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Kiinnitystapa | kytkentä (pika) |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | ruostumaton teräs |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | muu |
---|---|
Pintamateriaali | matta |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | ruostumaton teräs |
RAL-numero (vastaava) | 9006 |
Merkintäalueella | Ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |