Skip to main content
Logo print

Painike KNX F50 vivut 8 vipua, alumiini

Jung KNX Products ENSTO

Painike KNX F50 vivut 8 vipua, alumiini

REF. AL2504TSA 2818043 GTIN. 4011377110809

Painike KNX F50 vivut 8 vipua, alumiini

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi muu
Merkintä/ilmaisu ei ole
Kohomerkintä (esteettömyys) Ei
Käyttö muu
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä Ei
Kiinnitystapa kytkentä (pika)
Käyttötilan indikointi Ei
Materiaali metalli
Materiaalin laatu alumiini
Halogeeniton Ei
Pinnan suojaus anodisoitu
Pintamateriaali matta
Antibakteerinen käsittely Ei
Väri alumiini
RAL-numero (vastaava) 9007
Merkintäalueella Ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla Ei
Sopii kotelointiluokalle (IP) IP20
Leveys 70 mm
Korkeus 70 mm

Acquia Team testing 08 Aug 2024