Painike KNX Huoneoh+term, 4-k,8-t,val
Jung KNX Products
ENSTO
Painike KNX Huoneoh+term, 4-k,8-t,val
REF. LS5194KRMTSD
2818255
GTIN.
4011377121720
Painike KNX Huoneoh+term, 4-k,8-t,val
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Ohjauspisteiden määrä | 8 |
Sisältää näytön | Ei |
Merkkivalo (LED) | Ei |
Infrapunatunnistin | Ei |
Manuaalinen asetusarvon asetus | Ei |
Läsnäolopainike | Ei |
---|---|
Lämpötilansäätimellä | Ei |
Integroitu DCF77-vastaanotin | Ei |
Ajastimella | Ei |
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella | Ei |
Keskusyksikkö lähettimille/toimilaitteille | Ei |
Materiaali | muovi |
Väri | musta |
Läpinäkyvä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO