Painike Painike-1, koje
Jung Products
ENSTO
Painike Painike-1, koje
REF. 531EU
2113663
GTIN.
4011377272804
Painike Painike-1, koje
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Malli / Tyyppi | yksittäispainike |
Käyttötapa | keinukyktin |
Vipujen määrä | 1 |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Napojen lukumäärä | 1 |
Nimellisjännite | 250 V |
Nimellisvirta | 10 A |
Valolla | Ei |
Takaisinkytkentäliitin | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | kynsi-/ruuvikiinnitys |
Materiaali | muu |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | muu |
Läpinäkyvä | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Merkintä | ei ole |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | muu |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 36 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO