![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-FPT2222FE416-WEB-R.jpg)
Palonkestävä jakorasia E90 220 x 220 mm, FE, 4 x KR16
Ensto Vulcano
ENSTO
Palonkestävä jakorasia E90 220 x 220 mm, FE, 4 x KR16
REF. FPT2222FE416
1610008
GTIN.
6438100180867
Palonkestävä jakorasia E90 220 x 220 mm, FE, 4 x KR16
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suurin poikkipinta-ala | 16 mm² |
---|---|
Varusteena | kannatinkisko |
Muoto | suorakulmainen |
Asennustapa | seinä-/kattoasennus |
Sopii putken halkaisijalle | muu |
Läpivienti takana | Ei |
Pituus | 220 mm |
Leveys | 220 mm |
Syvyys | 115 mm |
Laajennettavissa | Ei |
Läpivientien lukumäärä | 12 |
Kotelon läpivienti | kalvoläpivienti |
Materiaali | teräs |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | oranssi |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Kannen muoto | sileä kansi |
Suojavaruste | ruuvattu |
Valutiivis | Ei |
Sisältää valukomponentin | Ei |
Sinetöitävissä | Ei |
Mitoitettu eristysjännite Ui | 750 V |
Järjestelmän paloluokka | E 90 |
Suojauksella | Ei |
Säänkestävä | Kyllä |
Räjähdystestattu versio | Ei |
EX-luokka, kaasu | ei ole |
EX-luokka, pöly | ei ole |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
4 dokumentit
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO