Palonkestävä jakorasia E90 Sulake-elementti 2A
Ensto Vulcano
ENSTO
Palonkestävä jakorasia E90 Sulake-elementti 2A
REF. FPT-FH.2A
1610011
GTIN.
6438100363734
Palonkestävä jakorasia E90 Sulake-elementti 2A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kytkentätapa | muu |
---|---|
Asennustapa | muu |
Virran tyyppi | AC |
Nimellisvirta | 2 A |
---|---|
Nimellisjännite | 250 V |
Putkisulakkeen koko | 5x20 mm |