![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EVEP63_35-Y-WEB-R.jpg)
Paritalokeskus Y PR 1+1xVVS 3+3x16A 63A
Esteri Panel boards
ENSTO
Paritalokeskus Y PR 1+1xVVS 3+3x16A 63A
REF. EVEP63.35-Y
3428082
GTIN.
6418677676772
Paritalokeskus Y PR 1+1xVVS 3+3x16A 63A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisvirta | 63 A |
---|---|
Mittariristikkojen määrä | 2 |
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä | 0 |
Alapuolisella kytkentätilalla | Puristimilla |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | teräs |
Moduulirivien määrä | 2 |
---|---|
Asennuslevyllä | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Leveys | 520 mm |
Korkeus | 1100 mm |
Syvyys | 180 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO