Skip to main content
Logo print

Partition 50 mm 2M

DLP-S Trunking Legrand

Partition 50 mm 2M

REF. LG-638008 GTIN. 3245066380087
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen 50 mm
Kiinnitystapa napsautettava
Pituus 2000 mm
Materiaali muovi
Materiaalin laatu PVC
Halogeeniton Ei
Antibakteerinen käsittely Ei
Käyttölämpötila -5-60 °C
Väri valkoinen
Iskunkestävyysluokka muu
Leveys 21.1 mm
Korkeus 41 mm
Varastointilämpötila -25-60 °C

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F01198EN-07.pdf pdf (3.22 Mo)
1 dokumentti
3D-tiedosto
LG-638008.stp ifc (0.08 Mo)
1 dokumentti
Ympäristöseloste
LGRP-01519-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)

Acquia Team testing 08 Aug 2024