Peitelevy 1-osainen, 81 mm, alumiini
Jung Products
ENSTO
Peitelevy 1-osainen, 81 mm, alumiini
REF. AL2981
2113901
GTIN.
4011377189850
Peitelevy 1-osainen, 81 mm, alumiini
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Yksikköjen määrä | 1 |
---|---|
Asennussuunta | vaaka ja pysty |
Vaakayksiköiden määrä | 1 |
Pysty-yksiköiden määrä | 1 |
Asennuskehys | Ei |
Uppoasennus | Kyllä |
Soveltuu johtokanavalle | Kyllä |
Soveltuu uppoasennukseen | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | alumiini |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | anodisoitu |
Pintamateriaali | matta |
---|---|
Väri | alumiini |
Läpinäkyvä | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Kiinnitystapa | muu |
Leveys | 81 mm |
Korkeus | 81 mm |
Syvyys | 11 mm |
Latinalaiset puulajit | Ei sovellettavissa |
Puun sertifiointi | Ei sovellettavissa |
Puun ilmastoalue | Ei sovellettavissa |