Peitelevy-DIN 220 x 50 x 7 mm
Ensto Cubo O
ENSTO
Peitelevy-DIN 220 x 50 x 7 mm
REF. CP220
3446862
GTIN.
6418677176661
Peitelevy-DIN 220 x 50 x 7 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | muovi |
---|---|
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Leveys | 220 mm |
---|---|
Korkeus | 50 mm |