Peitelevy DLP-S PEITEL. 40X16 PVC VAL
DLP-S Mini-trunking LG
Legrand
Peitelevy DLP-S PEITEL. 40X16 PVC VAL
REF. LG-638156
1473346
GTIN.
3245066381565
Peitelevy DLP-S pienkanavaan 40x16mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Seinä-/johtokanavan leveys | 40 mm |
---|---|
Seinäkanavan syvyys | 16 mm |
Malli / Tyyppi | kanavaliitoksen kattaminen |
Muoto | symmetrinen |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | ABS |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO