Peitelevy LSZero0 kipsikehys 1-os
Jung Products
ENSTO
Peitelevy LSZero0 kipsikehys 1-os
REF. PA981G125-0
2113534
GTIN.
4011377150812
Peitelevy LSZero0 kipsikehys 1-os
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korotuskorkeus | 12.5 mm |
---|---|
Pituus | 130 mm |
Leveys | 130 mm |
Muoto | suorakulmainen |
Suojakannella | Ei |
---|---|
Käyttökohde | muu |
Asennustapa | uppoasennus |
Korotusrengas | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO