Pendant rail 3000 mm FZ
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Pendant rail 3000 mm FZ
REF. MP-910Z
1467325
GTIN.
7394333010885
Pendant rail 3000 mm FZ
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Leveys | 35 mm |
Korkeus | 14 mm |
Aukon leveys | 9 mm |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
Profiilin muoto | U-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
Reiän leveys | 9 mm |
---|---|
Hammastus | Ei |
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Pintakäsittelyn paksuus | 60 µm |
Paino | 2.39 kg |