Pendant rail 3000 mm WH
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Pendant rail 3000 mm WH
REF. MP-910V
1467324
GTIN.
7394333010915
Pendant rail 3000 mm WH
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Leveys | 35 mm |
Korkeus | 14 mm |
Aukon leveys | 9 mm |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
Profiilin muoto | U-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
Hammastus | Ei |
---|---|
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | muu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Paino | 2.32 kg |