Perforated junction box SF,
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Perforated junction box SF,
REF. MP-6552-48
1468471
GTIN.
7394333401522
Perforated junction box SF,
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pystysuora |
---|---|
Levyn korkeus | 163 mm |
Levyn leveys | 200 mm |
Kiinnitystapa | puristusasennus |
Materiaali | teräs |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |