Pistoliitin 2-n naarasruuvil, sin
EnstoNet
ENSTO
Pistoliitin 2-n naarasruuvil, sin
REF. NBC22.S
1934537
GTIN.
6418677113703
Pistoliitin 2-n naarasruuvil, sin
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 20 A |
Napojen lukumäärä | 2 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kytkentätapa | ruuviliitäntä |
Malli / Tyyppi | naarasliitin |
Sisäänrakennettu versio | Sisäänrakennettu/pistokeliitäntä |
Pistokkeen kulma | suora |
Liitäntäkierteen koko | M3 |
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen) | 0.75-4 mm² |
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen) | 0.75-4 mm² |
Liitoksien lukumäärä per napa | 1 |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | sininen |
Erillisen adapteriosan väri | Ei adapteriosaa |
---|---|
Rungon väri | sininen |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Kotelon/suojuksen materiaali | polyamidi (PA) |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Mitoitussyöksyjännite | 4 kV |
Pituus | 50 mm |
Korkeus | 20 mm |
Leveys | 29 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO