Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x1,5mm² HF har 3m
EnstoNet Cable Sets Standard
ENSTO
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x1,5mm² HF har 3m
REF. NCL220T15030G
1932290
GTIN.
6418677683183
Pistoliitinjohtosarja HF 2n 2x1,5mm² HF har 3m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 16 A |
Napojen lukumäärä | 2 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kaapelin viimeistely | kytkentäkaapeli |
Pään 1 tyyppi | pistotulppa |
Pään 2 tyyppi | naarasliitin |
Kokonaispituus | 3000 mm |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | harmaa |
---|---|
Rungon väri | harmaa |
Kaapelityyppi | H05Z1Z1-F |
Ulkovaipan väri | valkoinen |
Napojen merkintä | 1+, 2- |
Johtimen nimellispoikkipinta-ala | 1.5 mm² |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |