![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-NAL330W15010-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A 1m
EnstoNet Cable Sets Standard
ENSTO
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A 1m
REF. NAL330W15010
GTIN.
6418677720222
Pistoliitinjohtosarja HF 3n 3x1,5mm² HF-A 1m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 16 A |
Napojen lukumäärä | 3 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kaapelin viimeistely | kytkentäkaapeli |
Pään 1 tyyppi | pistotulppa |
Pään 2 tyyppi | naarasliitin |
Kokonaispituus | 1000 mm |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | valkoinen |
---|---|
Rungon väri | valkoinen |
Kaapelityyppi | muu |
Ulkovaipan väri | valkoinen |
Napojen merkintä | L, N, PE |
Johtimen nimellispoikkipinta-ala | 1.5 mm² |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Halogeeniton | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO