![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-NAL130T15030-WEB-R.jpg)
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 3m
EnstoNet Cable Sets Standard
ENSTO
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 3m
REF. NAL130T15030
1936540
GTIN.
6418677722202
Pistoliitinjohtosarja HF 3n naaras 3x1,5mm² HF 3m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 16 A |
Napojen lukumäärä | 3 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kaapelin viimeistely | laitekaapeli |
Pään 1 tyyppi | avoin johdinpää |
Pään 2 tyyppi | naarasliitin |
Johtimen päättäminen | ultraäänikompressoitu liitin |
Kokonaispituus | 3000 mm |
Mekaaninen koodaus | Ei |
Värikoodaus/ kosketin | valkoinen |
Rungon väri | valkoinen |
---|---|
Kaapelityyppi | S05Z1Z1-F |
Kuoritun osan pituus | 47 mm |
Kuorinta-alue | 10 mm |
Ulkovaipan väri | valkoinen |
Napojen merkintä | L, N, PE |
Johtimen nimellispoikkipinta-ala | 1.5 mm² |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Halogeeniton | Ei |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO