Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF-A 1m
EnstoNet Cable Sets Standard
ENSTO
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF-A 1m
REF. NAL550W15010
GTIN.
6418677720314
Pistoliitinjohtosarja HF 5n 5x1,5mm² HF-A 1m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 16 A |
Napojen lukumäärä | 5 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kaapelin viimeistely | kytkentäkaapeli |
Pään 1 tyyppi | pistotulppa |
Pään 2 tyyppi | naarasliitin |
Kokonaispituus | 1000 mm |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | valkoinen |
Rungon väri | valkoinen |
---|---|
Kaapelityyppi | muu |
Kuoritun osan pituus | 35 mm |
Kuorinta-alue | 9 mm |
Ulkovaipan väri | valkoinen |
Napojen merkintä | 3, N, PE, 2, 1 |
Johtimen nimellispoikkipinta-ala | 1.5 mm² |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Halogeeniton | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO