![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-AL1520KIAN-WEB-R.jpg)
Pistorasia 1-osainen, antrasiitti
Jung Products
ENSTO
Pistorasia 1-osainen, antrasiitti
REF. AL1520KIAN
2513536
GTIN.
4011377063112
Pistorasia 1-osainen, antrasiitti
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | Pistorasia CEE 7/3 (type F) |
---|---|
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) | 2 |
Merkinantolampulla | Ei |
Yksikköjen määrä | 1 |
Kytkettävien pistorasioiden määrä | 0 |
Vaiheiden lukumäärä | 1 |
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Saranoitu kansi | Ei |
Parannettu kosketussuojaus | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Väri | antrasiitti |
Läpinäkyvä | Ei |
Lukittava | Ei |
Irrotus/vapautus-mekanismi | Ei |
Toiminnanilmaisevalla valolla | Ei |
Hakuvalolla | Ei |
Ylijännitesuojaus | Ei |
Vikavirtasuojaus | Ei |
Pienoissulakkeella | Ei |
Erikoisteholähde | ei erityistä virtalähdettä |
---|---|
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | kynsi-/ruuvikiinnitys |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | alumiini |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | lakattu |
Pintamateriaali | matta |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Ketjutusmahdollisuus | Ei |
Päälle/pois-kytkimellä | Ei |
Kääntyvä keskiosa | Ei |
Nimellisvirta | 16 A |
Nimellisjännite | 250 V |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 32 mm |
Kokoonpano | peruselementti kokopeitelevyllä |