Pohjalevy BOP30 Pohjal. 295X1X3000 Al
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Pohjalevy BOP30 Pohjal. 295X1X3000 Al
REF. SYS-BOP30
1440471
GTIN.
6438269327530
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tikashyllyn leveys | 300 mm |
---|---|
Pituus | 3000 mm |
Perforoitu | Ei |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |
RAL-numero | 0 |