Pohjalevy CPB060 Pohjal. 629x60x2000 Al
Cable Ladders Systemal
ENSTO
Pohjalevy CPB060 Pohjal. 629x60x2000 Al
REF. SYS-CPB060
1440420
GTIN.
6438269327127
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tikashyllyn leveys | 600 mm |
---|---|
Pituus | 2000 mm |
Perforoitu | Ei |
Materiaali | alumiini |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Pinnan suojaus | muu |
Väri | muu |
RAL-numero | 0 |