Skip to main content
Logo print

Pop up 2x4 modules to be equipped - matt aluminium finish

POP UP floor LG Legrand

Pop up 2x4 modules to be equipped - matt aluminium finish

REF. LG-054013 1473011 GTIN. 3245060540135

Sleek and ergonomically designed, the pop up boxes bring power and data within easy reach, directly into floor

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi uppoasennus
Taittuva Kyllä
Laajennettavissa Ei
Muoto suorakulmainen
Materiaali alumiini
Väri alumiini
Pituus 275 mm
Leveys 120 mm
Korkeus 5 mm
Upotussyvyys 57 mm
Halkaisija 0 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) 0
HDMI-liittimien määrä 0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä 0
USB-liittimien määrä 0
Audioliittimien määrä 0
CAT 5E -liittimien määrä 0
CAT 6 -liittimien määrä 0
Ylijännitesuojaus Ei

Lataukset

2 dokumentit
Käyttöohje
LE04004AA-03.pdf pdf (3.44 Mo)
Tekninen esite
F01367EN-05.pdf pdf (1.5 Mo)
1 dokumentti
Ympäristöseloste
LGRP-01526-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)

Acquia Team testing 08 Aug 2024